PMP23461

PMP23461

설계 파일

개요

PMP23461 레퍼런스 설계는 4kW 양방향 CLLLC 컨버터입니다. 이 설계에서는 동기 정류를 지원하는 풀 브리지 CLLLC 컨버터를 사용합니다. CLLLC은 주파수 및 위상 변조를 모두 활용하여 필요한 조정 범위 전반에 걸쳐 출력을 조정합니다. 이 설계에서는 TMS320F28388D 마이크로컨트롤러 내부의 단일 프로세싱 코어를 사용하여 CLLLC를 제어합니다. 동기 정류는 Rogowski 코일 전류 센서가 탑재된 동일한 마이크로컨트롤러를 통해 구현됩니다. 고속 GaN 스위치(LMG3522)를 사용하여 높은 밀도를 달성합니다. CLLLC는 250kHz~800kHz 사이의 가변 주파수로 작동합니다.

특징
  • 4kW, 양방향, CLLLC 컨버터
  • 2kW/L의 오픈 프레임 전력 밀도로 96.5%의 피크 시스템 효율 달성
  • 제어 루프의 검증 및 설계를 위한 내장 주파수 응답 분석기(SFRA)
출력 전압 옵션 PMP23461.1
입력 전압(최소)(V) 380
입력 전압(최대)(V) 450
Vout(공칭값) (V) 350
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 7000
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT444.PDF (751 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMEB1.PDF (462 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMEB3.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMEB2.ZIP (17958 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY8.ZIP (1473 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMEB0.PDF (2949 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMEA9.PDF (513 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F280039C-Q1 — 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, TMU와 CLA, CLB, AES 및 CAN-FD

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030-Q1 — 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 오토모티브 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

TLV365-Q1 — 레일 투 레일 입출력을 지원하는 오토모티브 50MHz 단일 전원 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28388D — C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 GaN-based 4kW Bi-directional CLLLC Converter Reference Design PDF | HTML 2026. 9. 4