PMP23547

PMP23547

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고밀도 및 고효율 8kW 전원 공급 장치 설계입니다. 첫 번째 단계에는 TCM(삼각 전도 모드) PFC(역률 보정) 컨버터와 이를 잇는 델타-델타 연결 3상 인덕터-인덕터-커패시터(LLC) 컨버터가 있습니다. 두 전력 단계는 TI 고성능 GaN(질화 갈륨) 전원 스위치로 구현됩니다. PFC에는 ZCD(제로 전류 감지) 기반 제어 방식의 3상 토템 폴 PFC를 사용합니다. 이 제어 방식은 가변 주파수로 작동하며 모든 작동 조건에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 유지합니다. 제어는 TMS320F280039C 고성능 마이크로컨트롤러와 ZCD 감지 기능이 통합된 LMG3527R030 GaN FET(전계 효과 트랜지스터)로 구현됩니다. 컨버터의 작동 주파수 범위는 약 70kHz~1.2MHz입니다. LLC는 200KHz~1.5MHz 사이에서 작동합니다. 델타-델타 공진 탱크 연결은 RMS(평균 제곱근) 전류를 줄입니다. 제어는 TMS320F28P550SJ 고성능 마이크로컨트롤러로 구현됩니다. LLC는 1차 측에서 LMG3527R030 GaN FET를 사용하고 2차 측에서 LMG3100R017 GaN FET를 사용합니다.

특징
  • 전부하 피크 효율: 97.5%
  • 규격: 700mm × 68.5mm × 32mm
출력 전압 옵션 PMP23547.1 PMP23547.2
입력 전압(최소)(V) 180 440
입력 전압(최대)(V) 305 460
Vout(공칭값) (V) 450 48
Iout(최대)(A) 18 170
출력 전력(W) 8100 8160
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Boost- PFC Full Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT437.PDF (260 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO6521 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741 — 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741-Q1 — 차량용, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7742-Q1 — 차량용, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3100R017 — 통합 드라이버를 갖춘 100V 1.7mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1133 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 1MHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

TLV365 — 레일 투 레일 입출력을 지원하는 50MHz 단일 전원 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7480 — 3V~65V 역병렬 NFET 이상적인 다이오드 컨트롤러, -55°C~125°C

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21231 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with enable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1 — 차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM33625 — 3V~36V 입력, 1V~15V 출력, 2.5A 동기식 벅 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF4132-Q1 — 오토모티브 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP61 — 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 GaN-Based 8kW 3-Phase Totem-Pole PFC and 3-Phase LLC Reference Design PDF | HTML 2025. 3. 10

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)