PMP23591

PMP23591

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 정격 48V 입력에서 조정된 12V 출력을 생성합니다. 이 설계는 최대 50A의 최대 전류와 위상당 25A의 최대 전류를 처리할 수 있습니다. LM5137F-Q1 컨트롤러는 통합형 게이트 드라이버를 사용하여 LMG2100R026 하프 브리지 GaN(질화 갈륨) FET(전계 효과 트랜지스터)에 스위칭 신호를 제공합니다.

특징
  • 차체 전자 장치 및 조명 애플리케이션을 위한 고전류
  • 36V~60V 입력 전압 범위에서 95%~97%의 피크 변환 효율
  • LM5137F-Q1은 단일 집적 회로에서 2상 제어 및 게이트 드라이브를 제공합니다.
  • 상단 냉각 및 히트싱크가 있는 GaN 스위치
  • 입력 EMI(전자기 간섭) 필터
출력 전압 옵션 PMP23591.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 600
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT447.PDF (1603 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVRBP9.PDF (567 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBQ1.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBQ0.ZIP (3281 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC873.ZIP (4551 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBP8.PDF (2619 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBP7.PDF (390 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25137-Q1차량용, 42V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25137F-Q1차량용, 42V, 100% 듀티 사이클, 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM513780V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5137-Q1차량용, 80V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5137F-Q1차량용, 80V, 100% 듀티 사이클, 듀얼 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2100R026100V 2.6mΩ 하프 브리지 질화 갈륨(GaN) 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design PDF | HTML 2025. 6. 24