PMP23598

우주 애플리케이션을 위한 75W 동기 포워드 컨버터 참조 설계

PMP23598

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 방사능 내성 TPS7H5020-SEP PWM 컨트롤러와 방사선 내성 TPS7H6005-SEP 200V GaN 하프브리지 게이트 드라이버를 사용하여 고효율 동기 포워드 토폴로지를 구현합니다. 출력 전압을 정확하게 직접 감지하고 높은 루프 대역폭을 달성하기 위해 PWM 컨트롤러는 2차 측에 배치됩니다. 하프브리지 게이트 드라이버 내의 커패시티브 절연 TX 및 RX 레벨 시프터는 전기적 절연을 유지하면서 PWM 파형을 2차 측에서 1차 측으로 전달합니다.

특징
  • 중간 및 최대 부하 동작에서 90% 이상의 효율
  • 하프 브리지 게이트 드라이버를 통한 200V 갈바닉 절연
  • 55mm × 45mm 설계 크기, 2레이어 PCB
  • GaN FET 및 동기 정류
  • 방사능 내성 또는 방사선 경화 구성용 플라스틱 핀-투-핀 배치 옵션
    • 방사능 내성 (TID 50krad, SEE 43MeV·cm²/mg에 면역: TPS7H5020-SEP 및 TPS7H6005-SEP)
    • 방사능 하드 (TID 100krad, SEE 75MeV·cm²/mg에 면역: TPS7H5020-SP 및 TPS7H6005-SP)
출력 전압 옵션 PMP23598.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 75
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT233.PDF (1267 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEQ9.PDF (253 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMER1.PDF (295 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMER0.ZIP (1441 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC923.ZIP (487 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEQ8.PDF (1127 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEQ7.PDF (302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

TPS7H6005-SP방사능 저항 QMLP, 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6005-SEP방사능 저항 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

TPS7H5020-SPMOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 저항, QMLP 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

TPS7H5020-SEPMOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 내성 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 75W Synchronous Forward Converter Reference Design for Space Applications PDF | HTML 2025. 12. 11

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP23546 2.4W 다중 출력 PSR 플라이백 레퍼런스 설계(바이어스 전원용)