PMP23618

2포트(각각 최대 180W) 및 24V~60V 입력을 지원하는 차량용 USB 전원 공급 레퍼런스 설계

PMP23618

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 자동차 ADAS(첨단 운전 보조 시스템), 인포테인먼트 및 계기판 애플리케이션에 전력을 제공합니다. 24V~60VDC 입력 범위 이상에서 주로 48VDC 전원으로 작동합니다. 다양한 고전력 장치를 충전할 수 있는 2개의 USB PD 출력이 제공됩니다. 이 설계는 48Vin에서 최대 180W, 36V, 5A 출력에 대해 98.1%의 변환 효율을 제공합니다. 테스트 보고서에는 전체 입력 범위에 걸친 작동 데이터가 포함되어 있으며, 최악의 시나리오를 보여주기 위한 5Vout~36Vout 사이의 출력 전환을 포함하고 있습니다. 이 테스트 보고서에서는 180W out 및 전압 리플에서의 열 이미지도 소개합니다. 이 레퍼런스 설계는 PMP23501 보드의 확장된 전력 범위 버전입니다.

특징

TPS26744E-Q1은 포트 두 개를 위한 USB-PD 제어 기능을 제공함

각 포트를 위한 완전 통합 LM72880-Q1 전력 컨버터

USB PD: 최대 180W(포트당) 및 최대 36Vout

자동차에서 개인용 컴퓨터와 휴대폰을 동시에 충전 가능

필요한 경우 열 폴드백 및 케이블 강하 보상을 프로그래밍 가능

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT245.PDF (942 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEY1.PDF (324 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEY3.PDF (166 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEY2.ZIP (2892 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC953.ZIP (1206 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEY0.PDF (1709 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEX9.PDF (434 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS26744E-Q1240W EPR 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C PD 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM72880-Q1I2C를 지원하는 차량용 , 80V, 8A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive USB Power Delivery Reference Design with Two Ports 180W Maximum Each, 24V to 60V Input PDF | HTML 2026. 4. 1