PMP30720

PMP30720

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28C42 부스트 컨트롤러 및 UCC28780 능동 클램프 플라이백 컨트롤러를 사용하여 20V~375V의 매우 넓은 입력 전압 범위에서 3.5A에서 24V의 절연 출력을 생성합니다. 이 설계는 2차측에서 UCC24612 동기 정류기 컨트롤러도 사용합니다. ZVS(제로 전압 스위칭)는 넓은 작동 범위에서 높은 효율을 보장합니다.                                                                                  

특징
  • ZVS(제로 전압 스위칭)을 통해 고효율(94% 피크 값) 제공
  • 2단계 전원 공급 장치로 매우 넓은 입력 범위(20V~375V) 제공
  • 적응형 버스트 모드 기능을 통해 경부하에서도 높은 효율 유지
  • 드레인-소스 전압 감지를 이용하는 동기 정류기
출력 전압 옵션 PMP30720.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 375
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 3.5
출력 전력(W) 84
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT143.PDF (2693 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM267.PDF (53 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM266.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM269.ZIP (1495 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN9.ZIP (1465 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM268.PDF (101 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM265.PDF (433 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28780 — 1MHz 고주파 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C42 — 산업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C42-Q1 — 오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C52 — 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C52-Q1 — 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C42 — 상업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C52 — 상업용 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI — 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design 2019. 10. 16