PMP31164

PMP31164

설계 파일

개요

이 보드는 항공 애플리케이션을 위한 소형 360VDC, 100W 레퍼런스 설계로, 주전원 전압 범위 90VAC~130VAC와 주파수 범위 400Hz~800Hz에서 작동합니다. UCC28180을 기반으로 하는 단상 연속 전도 모드(CCM) 역률 보정(PFC)은 역률을 보정하는 동시에 입력 전류의 고조파 콘텐츠를 최소화하는 데 사용됩니다.

특징
  • UCC28180을 지원하는 간단한 단상 PFC 부스트         
  • 항공 애플리케이션용으로 설계         
  • 400Hz ~ 800Hz 범위 지원         
  • 118.75mm × 47.63mm PCB     
출력 전압 옵션 PMP31164.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 130
Vout(공칭값) (V) 360
Iout(최대)(A) .28
출력 전력(W) 100.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^PFC- Boost
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT378.PDF (1193 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCM5.PDF (165 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCM4.PDF (235 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCM7.ZIP (554 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGM8.ZIP (100 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCM6.PDF (594 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCM3.PDF (188 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 100W CCM PFC Boost Converter Reference Design for Avionics PDF | HTML 2024. 2. 12