PMP40294

PMP40294

설계 파일

개요

PMP40294 레퍼런스 설계는 점점 더 많은 충전 및 방전 전력을 필요로 하는 고용량 배터리 팩을 위해 설계되었습니다. 모든 어댑터에서 넓은 입력 전압(5~20V)을 지원하고 3S 배터리 팩에 최대 3A의 최대 충전 전류를 공급할 수 있습니다. 양방향 벅-부스트 컨트롤러 BQ25703A를 채택하면 전력 스트림이 동일한 전력계에서 양방향으로 흐를 수 있습니다. 역방향 모드에서는 배터리에서 포트로 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A를 공급할 수 있습니다. 디지털 프로그래밍 기능은 더욱 확장된 기능도 제공합니다.  

특징
  • 양방향 전원 흐름
  • 5V~20V의 넓은 입력 전압 범위
  • 8개의 출력 전압 옵션
  • 디지털 프로그래밍 기능
  • 부품 수가 적은 작은 크기
출력 전압 옵션 PMP40294.1 PMP40294.2 PMP40294.3 PMP40294.4 PMP40294.5
입력 전압(최소)(V) 5 5 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 20 20 20 20 20
Vout(공칭값) (V) 5 9 12 15 20
Iout(최대)(A) 3 3 3 3 2.25
출력 전력(W) 15 27 36 45 45
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDS6.PDF (2872 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTB7.PDF (307 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTB6.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTB9.ZIP (1803 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDY7.ZIP (420 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTB8.PDF (1626 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTB5.PDF (341 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25703A시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 I2C 1-4셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV621303~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E1B06USB 2.0용 ESD 정격을 지원하는 듀얼 1pF, ±5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G295556KB 플래시, 2KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17308Q330V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 11.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q230V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3-20V, P 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4-20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 245mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514AUSB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40294 Test Results 2017. 11. 3