PMP40328

SJ FET를 통한 고효율, 고전력 밀도 능동 클램프 플라이백 어댑터 레퍼런스 설계

PMP40328

설계 파일

개요

PMP40328은 고주파 및 고밀도 어댑터 애플리케이션을 위한 최대 9V 5A 레퍼런스 설계입니다. 이 솔루션은 고효율 액티브 클램프 플라이백 컨트롤러 UCC28780과 2차 정류기 컨트롤러 UCC24612-2를 구현합니다. 전부하 시 약 90%의 효율 통합 입력 UVLO 및 출력 OVP, OCP, SCP는 전력 시스템 안정성을 향상합니다. 소형 폼 팩터(52mm X 31mm X 31mm)로 설계되었습니다.

특징
  • 범용 AC 입력을 통한 제로 전압 스위칭
  • 드레인-소스 전압 감지를 이용하는 동기 정류기
  • 통합 입력 UVLO, 출력 OVP, OCP, SCP
  • 6.2V5A~9V5A의 USB PD PPS 프로토콜 호환 가능
  • 크기 L * W * H 52mm * 31mm * 31mm
출력 전압 옵션 PMP40328.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 45
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE28.PDF (600 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUX3.PDF (206 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUX2.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUX5.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB9.ZIP (698 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUX4.PDF (1454 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUX1.PDF (187 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC287801MHz 고주파 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712인터로크 포함 1.8A/2.8A, 620V 하프 브리지 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

UCC28780EVM-002 — UCC28780 능동 클램프 플라이백 45W AC/DC EVM(GaN FET 지원)

PMP40328은 고주파 및 고밀도 어댑터 애플리케이션을 위한 최대 9V 5A 레퍼런스 설계입니다. 이 솔루션은 고효율 액티브 클램프 플라이백 컨트롤러 UCC28780과 2차 정류기 컨트롤러 UCC24612-2를 구현합니다. 전부하 시 약 90%의 효율 통합 입력 UVLO 및 출력 OVP, OCP, SCP는 전력 시스템 안정성을 향상합니다. 소형 폼 팩터(52mm X 31mm X 31mm)로 설계되었습니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40328 SJ FET를 통한 고효율, 고전력 밀도 능동 클램프 플라이백 어댑터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28780EVM-002 UCC28780 능동 클램프 플라이백 45W AC/DC EVM(GaN FET 지원)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40328 SJ FET를 통한 고효율, 고전력 밀도 능동 클램프 플라이백 어댑터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40328 Test Results 2017. 12. 19
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28
애플리케이션 노트 Designing with the ATL431LI 2018. 11. 27