PMP40441

PMP40441

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 파워 뱅크 또는 기타 휴대형 디바이스와 같은 USB PD(Power Delivery) 배터리 충전 애플리케이션을 위한 것입니다. 이 설계에서는 USB PD 충전에 넓은 입력 및 출력 범위를 제공하기 위해 벅-부스트 충전기 BQ25713을 사용합니다. USB PD 컨트롤러 카드(PMP40442)는 동일한 전원 경로를 통해 충전 또는 OTG를 모두 실행하도록 충전기를 구성할 수 있습니다. PMP40441/2는 PD2.0과 호환됩니다. 또한 PD의 PPS(프로그래머블 전원 공급 장치) 표준을 지원하는 BQ25713의 기능을 보여줍니다. OTG 방향(예: 파워 뱅크를 전원으로 이용)에서는 USB 포트에서 5/9/15/20V의 고정 USB PD 전압을, 3.3V~5.9/11/21V의 USB PD PPS 전압을 20mV 미만의 단계로 출력할 수 있습니다. USB-A 포트도 전용 OTG 소스로 포함되어 있습니다.

특징
  • 양방향 벅-부스트 작동, PD DRP 싱크 및 소스 코드 지원
  • 최대 45W의 PD 지원
  • 4개의 전압 세트 5/9/15/20V 지원
  • 20mV 단계로 3~5.9/11/21V의 PD PPS 지원
출력 전압 옵션 PMP40441.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 21
Vout(공칭값) (V) 12.6
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 50.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT038.PDF (2825 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXQ9.PDF (361 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXQ8.PDF (305 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXR1.ZIP (1669 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF12.ZIP (1530 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXR0.PDF (2157 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXQ7.PDF (469 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25713 — USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-4셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ77915 — 자율 셀 밸런싱을 지원하는 3~5시리즈 적층형 초저전력 기본 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62130 — 3~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E1B06 — USB 2.0용 ESD 정격을 지원하는 듀얼 1pF, ±5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3 mm x 3 mm, 5.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 11.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — -20V, P 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD6S300 — USB Type-C™ 포트 보호기: VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514A — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB422 — USB PD TCPCi 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS 2018. 11. 19