PMP40500

PMP40500

설계 파일

개요

이 12V, 42A 출력 하프 브리지 레퍼런스 설계는 유선 네트워크 캠퍼스 및 브랜치 스위치에서 버스 컨버터를 위한 것입니다. 이 설계는 높은 효율 및 다양한 결함(과전류 및 단락) 보호 기능을 제공합니다. 이 설계는 3kVRMS 기본 및 기능 절연 게이트 드라이버 UCC21220D, UCC21220AD, UCC21222D 및 5.7kRMS 강화 절연 게이트 드라이버 UCC21540D, UCC21540DWK 및 UCC21541DW를 사용한 효율성 비교를 제공합니다.

특징
  • 최대 94.62%의 피크 효율
  • 100V 보조 바이어스 컨버터 통합을 통한 시스템 비용 절감
  • 펄스 정합을 통한 향상된 주기별 전류 한도
  • 완전히 조절된 사전 편향 스타트업
출력 전압 옵션 PMP40500.1
입력 전압(최소)(V) 50
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 42
출력 전력(W) 504
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT128.PDF (2354 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM138.PDF (237 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM137.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM140.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFL4.ZIP (609 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM139.PDF (1760 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM136.PDF (316 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5036 — 보조 바이어스 전원과 조정된 프리바이어스드 시동 기능이 통합된 하프 브리지 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM8261 — 단일 30V 21MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21220 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21220A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21222 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21541 — 비활성화, 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 강화, 1.5A/2.5A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 54-Vdc Input, 12-V 4-A Output Half-Bridge Reference Design 2019. 8. 19