PMP40586

PMP40586

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V~54V 출력을 지원하는 서버 PSU 애플리케이션을 대상으로 하는 업계 최초의 디지털 하이브리드 히스테리시스 제어(HHC) 솔루션입니다. 이 레퍼런스 설계는 400V~12V 1kW LLC 전력단에서 UCD3138의 HHC 제어 이점을 보여줍니다. 이 설계는 8kHz 피크 루프 대역폭을 달성합니다. 2.5A/us의 0% 및 100% 부하 변환에서 500mV 미만의 피크-피크 편차를 유지하고, 2.5A/us의 0% 및 150% 부하 변환에서 800mV 미만의 피크-피크 편차를 유지합니다.

특징
  • 높은 부하 과도 성능
  • 모든 부하 조건에서 변화 없는 시동
  • 경부하 시 절전을 위한 버스트 모드
  • 2차측 MOSFET용 통합 SR 제어
  • 입력 전압 리플을 억제하는 낮은 오디오 민감도
  • 구성 가능한 데드타임
출력 전압 옵션 PMP40586.1
입력 전압(최소)(V) 340
입력 전압(최대)(V) 420
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 84
출력 전력(W) 1008
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT334.PDF (2774 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBW0.ZIP (1148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBV9.ZIP (502 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBW2.ZIP (6992 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH4.ZIP (22097 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBW1.ZIP (5103 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBV8.ZIP (1280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74AHC1G08 — 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM20 — ±1.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628510 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 0.5A 고정 주파수 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

TPS2411 — 0.8V~16.5V 1.2A IQ 293uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B — 25V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.82mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.96mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM863252 — 3V~16V 입력 전압, 3A Eco 모드 동기식 벅 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV376 — 5.5MHz, 100µV 오프셋, 8nV/√Hz 잡음, 815µA 전원, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI — 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design PDF | HTML 2023. 9. 26
기술 문서 실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법 PDF | HTML Download English Version 2024. 7. 3