PMP40679

PMP40679

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5155 컨트롤러를 사용하는 2개의 부스트 컨버터의 300W 전력 출력 인터리브 조합입니다. 각 컨버터는 연속 150W 및 200W 피크를 출력합니다. LMC555 회로는 두 LM5155에서 150KHz 구형파 신호와 동기식 클록용 반위상 신호를 생성하여 180° 위상 변이로 작동하는 두 컨버터를 만들어 출력 전압 리플을 줄이는 데 도움이 됩니다. 증폭기는 두 컨버터의 입력 전류를 샘플링하고 오류 신호 VC를 출력하여 슬레이브 단계를 제어함으로써 마스터 위상과 전류를 공유합니다. 열과 관련되어 두 위상 간 온도 차이는 4.6°C에 불과하여 양호한 전류 공유가 가능합니다. 이 설계의 효율은 400W의 피크 출력에서 91%보다 큽니다. 피크-투-리플은 200W~400W 과도 상태에서 250mV 이내입니다. 이 설계는 두 개의 부스트 컨버터를 병렬로 연결하여 출력 전력을 확장할 수 있는 유효한 방법을 보여줍니다.

특징
  • 낮은 출력 리플을 위한 2개의 컨버터가 있는 인터리브 솔루션
  • 두 위상 간 양호한 전류 공유 성능
  • 400W 출력에서 최대 91%의 높은 효율
  • 200W~400W 과도 상태에서 250mV에 불과한 피크-투-피크 리플
출력 전압 옵션 PM40679.1
입력 전압(최소)(V) 9.8
입력 전압(최대)(V) 13.5
Vout(공칭값) (V) 46
Iout(최대)(A) 6.5
출력 전력(W) 299
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT187.PDF (2859 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM612.PDF (189 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM611.PDF (140 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM614.ZIP (1180 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV3.ZIP (1603 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM613.PDF (1032 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM610.PDF (411 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51552.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271싱글, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533KCS60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 6.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design 2020. 6. 1