PMP40690

PMP40690

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 64핀 C2000™ 마이크로컨트롤러, LM3410 질화 갈륨 장치 및 TMCS1100 홀 센서를 사용하는 4kW 인터리브 CCM TTPL(토템 폴) 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 C2000™ MCU를 사용하는 TIDM-02008 양방향 인터리브 CCM TTPL 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계를 기반으로 하며, 총 PCB의 치수를 145mm x 105mm x 35mm로 줄입니다. GaN(질화 갈륨) 장치는 전력계에 사용되어 98.73%의 피크 효율을 달성합니다. 이 설계에는 위상 쉐딩, 적응형 데드 타임, 부하 범위의 PF 및 효율성을 개선하기 위한 입력 캡 보상, 부하 과도 상태에서의 전압 오버슈트 및 언더슈트를 줄이기 위한 비선형 전압 루프와 같은 고급 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 소형 디자인
  • 98.73%의 피크 효율
  • 0.995 초과 역률 및 전부하에서 3% 미만 전류 THD
  • 소프트웨어에 구현된 고급 기능
출력 전압 옵션 PMP40690.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 240
Vout(공칭값) (V) 400
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 4000
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 PFC- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT214.PDF (6450 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM772.ZIP (432 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM771.ZIP (327 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM774.ZIP (3876 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY8.ZIP (5577 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM773.ZIP (2497 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM770.ZIP (721 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G081채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC1G31575V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F280049-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62160-Q12x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7720강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7740강화 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E001-Q1USB 2.0용 VCC 핀을 갖춘 오토모티브 쿼드 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3410R050600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1100외부 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms 80kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P-Q1오토모티브 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS736역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74ALVC2443상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G07오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280049C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF19Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3702과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고정밀 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-kW Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC Reference Design 2020. 12. 22
백서 TI GaN FET와 C2000™ 실시간 MCU를 결합하여 전력 밀도가 높고 효율적인 전원 시스템 달성 Download English Version 2021. 3. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-02008 C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment