PMP41062

PMP41062

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4~10셀 배터리를 위한 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 설계로, USB Type-C 포트를 갖춘 전동 공구 충전기, 진공 청소기, 휴대용 파워 스테이션 등과 같은 애플리케이션을 위한 것입니다. 완전히 관리되는 안정적인 전원 경로 스위치를 내부에 통합하여 크기와 외부 부품을 줄인 고집적 USB Type-C PD 컨트롤러인 TPS25751을 사용합니다. 웹 기반 GUI를 통해 사용자 애플리케이션에 따라 전력 사양을 쉽게 구성할 수 있으므로 설계의 복잡성이 줄어듭니다. PD 컨트롤러는 간단한 I2C 통신을 통해 외부 배터리 충전기 컨트롤러 BQ25756과 함께 작동합니다. 이 레퍼런스 설계는 USB PD3.0 준수 입력 소스를 통해 최대 100W의 충전을 지원하고 OTG(On the Go) 모드에서 최대 20V/5A 출력을 제공할 수 있습니다. 집적도가 높고 설계가 간소화되어 BOM 비용을 절감하고, 크기를 줄이고, 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

특징
  • 최대 100W 전력으로 4~10셀 배터리 충전 지원
  • OTG 모드 지원(소스 모드)
  • USB PD3.0 프로토콜과 호환 가능
  • 전원 경로 스위치의 높은 통합
  • 벅, 벅 부스트 및 부스트 간의 원활한 전환을 통해 넓은 입력 및 출력 범위에서 효율성 최적화
  • 전부하에서 96.1%의 높은 효율
출력 전압 옵션 PMP41062.1 PMP41062.2 PMP41062.3
입력 전압(최소)(V) 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 20 20 20
Vout(공칭값) (V) 12 24 42
Iout(최대)(A) 3 3 2.25
출력 전력(W) 36 72 94.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT349A.PDF (1807 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBU0.PDF (342 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBT9.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBU2.ZIP (3011 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH0.ZIP (857 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBU1.PDF (2090 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBT8.PDF (949 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25756 — MPPT가 내장된 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R3 — 3V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.3A 동기 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25751 — 습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2024. 12. 3