PMP41115

PMP41115

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 10~12셀 배터리를 위한 통합 USB Type-C 및 USB PD(전원 공급) 충전기로, 전기 자전거, 대용량 파워 뱅크, 휴대용 파워 스테이션 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 설계입니다. 이 설계는 USB PD3.1 컨트롤러 TPS26750 및 TPD4S480, 48V 확장 전력 범위(ERP) USB 포트 보호기와 240W 전력 기능으로 USB PD3.1 기능을 완벽하게 달성할 수 있는 4스위치 벅 부스트 컨트롤러인 BQ25756 을 통합합니다. PD 컨트롤러는 I2C 통신을 통해 배터리 충전기 컨트롤러 BQ25756과 함께 작동합니다. BQ25756은 4스위치 벅-부스트 구성을 통한 광범위한 입력을 지원하며 벅, 부스트 및 벅-부스트 작동 모드에서 원활한 전환을 지원하여 고효율, 고정밀 및 안정적인 충전기 설계를 제공합니다. TPD4S480은 안정적이고 안전한 작동을 지원하는 48V VBUS 단락, 과전압 및 ESD(정전 방전) 보호 기능을 제공합니다. 이 설계는 97.6%의 전부하 효율을 달성했습니다.

특징
  • USB PD3.1 ERP 프로토콜과 호환 가능
  • 10~12셀 배터리 지원
  • 최대 240W 용량을 지원하는 이중 역할 전원(DRP)
  • 48V Vbus 단락 보호 제공
  • 넓은 입력 및 출력 범위에서 벅, 벅 부스트 및 부스트 간의 원활한 전환
  • 97.6%의 전부하 효율
출력 전압 옵션 PMP41115.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 48
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 240
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT407.PDF (4790 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDD6.PDF (354 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDD7.PDF (144 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDE0.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDE1.PDF (152 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDD9.ZIP (2811 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMDD8.ZIP (5047 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGS2B.ZIP (414 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGS1B.ZIP (1110 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDD4.PDF (2718 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDD5.PDF (443 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDD2.PDF (181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMDD3.PDF (519 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25756 — MPPT가 내장된 독립 실행형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74502H — 부하 분리, OVP 및 하이 게이트 드라이브가 포함된 3.2V~65V 산업용 RPP 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A24 — 200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R1 — 3V~65V 입력, 1V~15V 출력, 0.1A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R15 — 3V~65V ​​입력, 1V~16V 출력, 0.15A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R3 — 3V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.3A 동기 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R6 — 3V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.6A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD4S480 — Vbus 단락 과전압 및 IEC ESD 보호를 지원하는 USB Type-C™ 48V EPR 포트 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS26750 — 240W의 확장된 전원 범위를 지원하는 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 240W USB Type-C and USB PD 3.1 Charger Reference Design PDF | HTML 2024. 10. 11
기술 문서 USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A) PDF | HTML Download English Version (Rev.A) 2024. 10. 28