PMP41134

PMP41134

설계 파일

개요

SR-DAB(직렬 공진 듀얼 액티브 브리지) DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계는 소프트 스위칭, 낮은 순환 전류 및 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 이 설계는 휴대용 파워 스테이션 및 에너지 저장 애플리케이션에 전력 밀도, 비용, 갈바닉 절연, 넓은 게인 범위, 고효율이 필요한 경우 유용합니다. 이 설계는 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동을 지원하는 폐쇄형 전류 루프 모드에서 C2000™ MCU를 사용하여 전력 토폴로지를 제어하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • Vprim: 360-550VDC; Vsec: 40–60VDC
  • 최대 전력: 3.6kW
  • 피크 효율 98.5% 달성
  • 1차측과 2차측에 ZVS(제로 전압 스위칭)를 적용한 소프트 스위칭으로 더 높은 효율 구현
  • 디지털 제어 구현을 위한 TMS320F28P55x 컨트롤러
출력 전압 옵션 PMP41134.1
입력 전압(최소)(V) 360
입력 전압(최대)(V) 550
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 75
출력 전력(W) 3600
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT438.PDF (826 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDME14.ZIP (452 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME13A.ZIP (153 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME16.ZIP (6245 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW9.ZIP (233 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME15.ZIP (1403 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME12.ZIP (860 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 전류 센서

TMCS1133 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 1MHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC0311R — DC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 2V 입력 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1302 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — 80V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.1mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.6kW Bidirectional SR-DAB Converter Reference Design for Energy Storage System PDF | HTML 2025. 3. 14

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)