AMC0311R
- Linear input voltage range: 77mV to 2.25V
- High input impedance: 2.4GΩ (typical)
- Supply voltage range:
- High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
- Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
- Single-ended output, ratiometric to VREFIN
- Reference Input: 2.7V to 5.5V
- Low DC errors:
- Offset error: ±1.5mV (maximum)
- Offset drift: ±30µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.25% (maximum)
- Gain drift: ±40ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: ±0.08% (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Isolation ratings:
- AMC0211R: Basic isolation
- AMC0311R: Reinforced isolation
- Safety-related certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- Fully specified over the industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC0x11R is a precision, galvanically isolated amplifier with a 2.25V, high impedance input and single-ended ratiometric output. The high-impedance input is optimized for connection to a high-impedance resistive divider or other voltage signal source with high output resistance.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).
The AMC0x11R outputs a single-ended signal proportional to the input voltage. The full-scale output is set by the voltage applied to the REFIN pin. The output of the AMC0x11R is designed to connect directly to the input of an ADC. Connect REFIN to the same reference voltage as the ADC to match the dynamic input voltage range of the ADC.
The AMC0x11R devices come in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages, and are fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC0x11R Precision, 2.25V Input, Basic and Reinforced Iso Amplifiers With Single-Ended, Ratiometric Output datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 11. 17 | |
| 인증서 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026. 10. 2 | |||
| 인증서 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026. 7. 20 | |||
| 애플리케이션 노트 | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 7. 10 | ||
| 애플리케이션 노트 | System Benefits of Ratiometric Output Isolated Amplifiers | PDF | HTML | 2025. 9. 4 | ||
| 애플리케이션 노트 | 전압 감지 애플리케이션을 위한 차동, 단일 종단 고정 게인 및 비율 측정 출력을 지원하는 절연 증폭기 | PDF | HTML | Download English Version | 2024. 11. 5 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIYAMC-0-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 절연 증폭기 및 변조기 평가 모듈
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
PMP41134 — 에너지 저장 시스템을 위한 3.6kW 양방향 SR-DAB 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-010966 — 팩 밸런스를 위한 양방향 절연 듀얼 브리지 시리즈 공진 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-010990 — 팩 수준 EIS(전기 화학 임피던스 분광학) 여자 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.