PMP41166

PMP41166

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 M-CRPS(모듈식 하드웨어 시스템 공통 이중 전원 공급 장치) 서버를 대상으로 하는 3.6kW 단상 3레벨 플라잉 커패시터 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 컨버터입니다. PFC는 피크 효율 99%로 CCM(연속 전도 모드)에서 작동합니다. 전력계 다음에는 베이비 부스트 컨버터가 있으며, 이를 이용해 벌크 커패시터의 크기를 대폭 줄일 수 있습니다. 또한 이 설계에는 AMC1306을 전류 감지 장치로 사용하여 0.5%의 정확도를 갖춘 전기 계량기 기능이 포함되어 있어 외부 전력 계량 IC가 필요 없습니다. 이 설계에는 TMCS1133을 사용하는 대체 저비용 전류 감지 옵션도 제공됩니다. 일체형 드라이버와 보호 기능을 갖춘 LMG3522 상단면 냉각 GaN 장치는 효율성을 높여주고 전원 공급 장치의 크기와 복잡성은 감소시켜 줍니다. TMDSCNCD28P55X C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러는 PFC 제어 및 전자 계량을 비롯한 모든 고급 제어에 사용됩니다.

특징
  • 고효율(99% 피크 효율)및 높은 전력 밀도
  • 새로운 플라잉 커패시터 전압 밸런싱 방식
  • PFC 제어 및 전자 계량을 위한 단일 전류 센서(정확도 0.5% 미만)
  • 지연 시간을 늘리고 벌크 커패시터를 줄이기 위한 베이비 부스트 포함
  • AC가 드롭아웃에서 다시 돌아오는 경우 재유입 전류 제어
출력 전압 옵션 PMP41166.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 385
Iout(최대)(A) 9.35
출력 전력(W) 3599.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT239.PDF (1065 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEX1A.ZIP (311 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEX3A.ZIP (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEX2A.ZIP (8759 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC949A.ZIP (737 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEX0A.ZIP (2072 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEW9A.ZIP (1719 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

TMS320F28P559SG-Q1 — 차량용 32비트 C2000™ MCU - 150MHz 512KB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 지원

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030 — 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1133 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 1MHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1306M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28P550SG — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.6kW 3-Level Flying Cap Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 19

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP23338 — 전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계 PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM 다중 모드 제어 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계