PMP4489

PMP4489

설계 파일

개요

PMP4489 레퍼런스 설계는 정전압 정전류 기능을 제공하는 2차측 조정 UCC28740DR을 지원하는 전용 USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A 출력 플라이백 컨버터입니다. 이 설계는 75mW 미만의 대기 전력(DOE 6 및 CoC V5 계층 2 표준 준수)이 특징입니다. 2차 전압-초 균형 동기 정류기 UCC24636은 최대 SR 전도 시간으로 고효율을 지원합니다. TPS25740은 완전 호환 USB Power Delivery 2.0 공급자 및 Type-C 하향 포트(DFP)를 구현합니다.

특징
  • 고효율 덕분에 양호한 열 성능
  • CoC V5 Tier 2 2016 규격 준수
  • USB Power Delivery 2.0 및 Type-C 규격 준수
  • CC1, CC2에서 ESD 보호 회로 제거
  • 소형 어댑터
출력 전압 옵션 PMP4489.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC49.PDF (790 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRN17.PDF (282 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN15A.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN18.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCH6.ZIP (82 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN16.PDF (144 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN14.PDF (375 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q5A — 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 13.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25740 — TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2 및 USB PD 2.0 소스 컨트롤러(5V/12V/20V)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4489 Test Results 2016. 8. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP40001 — 2~3셀 배터리 입력 파워 뱅크의 USB Type-C PD DFP 5/12/20V3A 출력 레퍼런스 디자인 PMP4403 — USB Type-C DFP 충전기 5V3A SSR 제어 어댑터 레퍼런스 디자인