PMP40001

2~3셀 배터리 입력 파워 뱅크의 USB Type-C PD DFP 5/12/20V3A 출력 레퍼런스 디자인

PMP40001

설계 파일

개요

PMP40001은 모든 기능을 갖춘 USB Type-C PD DFP 레퍼런스 설계입니다. USB Type-C 소스 컨트롤러를 위한 순수 아날로그 구성인 TPS25740을 사용하면 PD 협상이 간편해집니다. 이는 5V/12V/20V를 포함한 3가지 출력 전압 옵션을 지원합니다.  최대 출력 전류는 3A입니다. 이는 20Vo에서 최대 60W 출력 전력을 제공합니다. 고성능 벅-부스트 컨트롤러 LM5175를 채택하면 이 설계로 전부하에서 총 효율 96%를 달성할 수 있으며, 이는 열 성능도 양호하다는 의미입니다. 유효한 입력 전압 범위는 6V~13.5V이며, 2S 및 3S 리튬 배터리 팩과 호환됩니다.

특징
  • 최대 20V/3A의 높은 방전 전력
  • USB Type-C PD 프로파일 4 완벽 지원
  • 2S, 3S 셀 입력과의 호환성
  • 전부하에서 최대 96%의 높은 효율성
  • 부품 수가 적은 작은 크기
  • USB Type-C PD 협상을 위한 순수 아날로그 구성
출력 전압 옵션 PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
입력 전압(최소)(V) 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 13.5 13.5 13.5
Vout(공칭값) (V) 5 12 20
Iout(최대)(A) 3 3 3
출력 전력(W) 15 36 60
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBX9.PDF (2220 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRM94.PDF (237 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM93.PDF (88 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM96.ZIP (3045 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCA6.ZIP (449 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM95.PDF (2092 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM92.PDF (534 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TL331고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM517542V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E1B06USB 2.0용 ESD 정격을 지원하는 듀얼 1pF, ±5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q325V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3 mm x 3 mm, 5.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q330V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F430V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514AUSB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2 및 USB PD 2.0 소스 컨트롤러(5V/12V/20V)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40001 Test Results 2016. 6. 10
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27
기술 문서 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016. 7. 14