PMP9491

효율적인 부스트 컨버터를 갖춘 오디오 대형 라디오 카세트/휴대용 스피커 레퍼런스 디자인

PMP9491

설계 파일

개요

PMP9491 is a 30W highly efficient and compact Portable Speaker/Audio Boom Box reference Design which can be used in 15W +15W Stereo or 30W Woofer Applications. The Power Source for the Design is 1 or 2 Li ion in Series . The design is broadly divided into three main stages:

  1. Highly efficient Single-Phase Non Synchronous Boost Converter using the LM3481 controller IC.  The design accepts an input voltage of 3.3Vin to 9Vin and provides an output of 12 V capable of supplying 2.5A of continuous current to the load.  The peak efficency acheived is 95 percent .
  2. 15W+15W Stereo Audio Amplifier with TPA3118D2 Class D device.
  3. Very Low Cost Stereo Inputs to Woofer Bass Input Conversion.
  4. Battery Charger bq24133 , 2.5A Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger with Integrated MOSFETs and Power Path Selector.

특징
  • Low Cost Non Synchronous Boost for Audio Boom Box application.
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Low Vin Support for Single as well as Dual Li ion Battery support
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable / Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up.
  • Battery Charger with Dynamic Power Path management


 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU805.PDF (4766 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD33.PDF (25 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC928.ZIP (323 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD32.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24133외부 전원 경로를 사용하는 독립형 1~3셀 2.5A 동기 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3118D230W 스테레오, 60W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM3481부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3130D2무필터 15W 스테레오, 30W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM324A쿼드, 30V, 1.2MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3116D2SpeakerGuard™를 지원하는 50W 스테레오, 100W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q230V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2-20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 23.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q525V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.6mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9491 Test Results 2015. 2. 26
기술 문서 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015. 5. 12