PRUCAPE

개요

The TI PRU Cape is a BeagleBone Black add-on board that allows users get to know TI’s powerful Programmable Real-Time Unit (PRU) core and basic functionality. The PRU is a low-latency microcontroller subsystem integrated in the Sitara AM335x and AM437x family of devices.  The PRU core is optimized for deterministic, real-time processing, direct access to I/Os and ultra-low-latency requirements.  It includes LEDs and push buttons for GPIO, audio, and a temp sensor.  Together the BeagleBone Black and PRUCAPE are an ideal EVM solution to begin PRU development on the Sitara platform.

특징
  • Temperature sensor monitoring using 1-wire interface
  • LCD Connector for optional character display (not included). Compatible with Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V
  • Audio jack connection output
  • Dual GPIO push button switch
  • LEDs

PRUCAPE

  • Expansion Connector- Connection to BeagleBone / BeagleBone Black
  • UART- Hardware UART to PRU Subsystem
  • Sensors-Temperature sensor monitoring using 1-wire interface
  • LCD- LCD Connector for optional character display (not included). Compatible with Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V
  • Audio-Audio jack connection output
  • GPIO-Dual GPIO push button switch
  • LEDs- Bank of PRU0 & PRU1 LEDs
  • Price (USD) Per Unit- $39.00
  • Version Date- Oct 2014

- BeagleBone Black compatible plug-in board (“cape”)

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3356 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4376 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM4379 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. Order the BEAGLEBK:BeagleBone Black Development Board and the PRUCAPE BeagelBone Black PRU expansion card
  2. Download the Processor SDK
  3. Read the PRU Getting Started Guide

주문 및 개발 시작

도터 카드

PRUCAPE — PRUCAPE BeagleBone Black PRU expansion card

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PRUCAPE PRUCAPE BeagleBone Black PRU expansion card

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 PRUCAPE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
백서 Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018. 12. 4
백서 Mainline Linux™ ensures stability and innovation 2014. 3. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW Sitara™ 프로세서용 PRU-ICSS 산업용 소프트웨어
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM335x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK PRU-SWPKG PRU(Programmable Real-time Unit) 소프트웨어 지원 패키지

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
CLOCKTREETOOL Sitara, 오토모티브, 비전 분석 및 디지털 신호 프로세서용 클록 트리 툴