RDCR-3P-RADIO-MOD

RDCR-3P-RADIO-MOD

시작: Radiocrafts AS
지금 주문하기

개요

Radiocrafts’ standard RF modules provide compact, easy-to-use, low cost, low power and high-performance RF solutions for a large number of wireless applications using license-free ISM bands (169 MHz – 2.4 GHz). Using modules, OEM manufacturers without RF design knowledge can easily add wireless technology into their design, reducing time-to-market, cost of design, test and compliance approvals. You can read more about the benefits of using a module here. All Radiocrafts modules are based on TI chipsets. Radiocrafts also offers custom and application specific product development, supporting customers from initial project ideas to volume product delivery.

Radiocrafts’ modules support the following technologies:

  • Wireless M-Bus
  • Mioty
  • RIIM 6LowPAN IP Mesh
  • RIIoT IEEE 802.15.4
  • RC232 – Proprietary Point-to-Point
  • Tinymesh – Proprietary Mesh
  • SIGFOX
  • ZNM
  • KNX
  • Customizable

Radiocrafts recommends you buy a development kit in your evaluation phase of our RF modules as the development kit allows you to quickly and easily create a wireless link or network where you can make a good analysis of the network performance. You can find Radiocrafts RF modules here.

Radiocrafts is a leading RF module and network solution provider. Radiocrafts strives to make modules that are easy to use, require low R&D investments, and are proven in quality by providing extensive, high quality documentation, world class technical support, and a global distribution network. An RF module from Radiocrafts is always pre-certified, fully RF tested during production, and ready to go as soon as you buy it, for a fast to market, proven quality experience.

Radiocrafts is a member of TI’s Third-Party Module network and is headquartered in Oslo, Norway. 

To learn more about Radiocrafts, you can visit our website: https://radiocrafts.com/



특징
  • 12.7 x 25.4 x 3.7 mm compact shielded module for SMD mounting
  • 169 MHz – 2.4 GHz frequency bands
  • Pre-certified for global operation
  • Supporting software and development tools available
  • Extensive, high quality support documentation
  • Reduce time-to-market and cost of design
  • Turn-key design and customization of modules
RF 프론트 엔드 모듈
CC1190 — 850~950MHz RF 프론트 엔드

 

Sub-1 GHz 트랜시버
CC1020 — 402~470 및 804~940MHz 범위의 협대역 애플리케이션을 위한 싱글 칩 FSK/OOK CMOS 무선 트랜시버 CC1120 — 협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC1125 — 협대역 시스템용 초고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC1200 — 저전력 및 고성능 무선 트랜시버

 

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1310 — 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R — 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1314R10 — 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1350 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R — EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

 

기타 무선 제품
CC2510 — 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051MCU 및 16KB 또는 32KB 메모리 CC2591 — 2.4GHz 범위 확장기 CC2592 — 최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

RDCR-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

지원되는 제품 및 하드웨어

RDCR-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Radiocrafts AS에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.