RIO-DEV-PLATFORM

RIO-DEV-PLATFORM

지금 주문하기

개요

The Remote IO Development Platform provides tailored combinations of hardware and software designed to make it quick and easy to establish remote I/O connections for a variety of applications. This platform can be used to build a remote IO gateway to connect to industrial protocols such as PROFINET, EtherCAT, or EtherNet/IP. Developers can start with simple remote I/O connections and have the option to scale to more complex systems as needed.

IO-Link 및 디지털 I/O
TIOL112 — 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2431 — Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2432 — 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2434 — 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 패키지 살펴보기

하드웨어 및 소프트웨어 패키지

Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices

패키지 보기

Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices

close
See required hardware, software, and tools to create an industrial ethernet to IO-Link gateway for controlling edge devices.
평가 보드

DEV-IND-ETH-IOL — Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices

Required
지원되는 제품 및 하드웨어

DEV-IND-ETH-IOL — Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

LP-AM243 — AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

Required
필요한 이유 LP-AM243 is a development board for Sitara™ high performance microcontrollers from the AM243x series.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010234 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-01032 — EtherCAT® 연결, 단일 칩, 듀얼 서보 모터 드라이브 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP-AM243 — AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010234 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-01032 — EtherCAT® 연결, 단일 칩, 듀얼 서보 모터 드라이브 레퍼런스 설계
평가 보드

BOOSTXL-IOLINKM-8

Required
필요한 이유 This BoosterPack™ was designed to operate with the LP-AM243 TI LaunchPad™ kit with Sitara™ AM243x MCU. Together this design implements an eight port IO-Link Master with fast and deterministic timing and independent cycle and bit rate configuration. This design can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT, or Ethernet IP.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010234 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-IOLINKM-8

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010234 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
문서 및 관련 리소스
소프트웨어 개발 키트(SDK) MCU+ SDK for AM243x – RTOS, No-RTOS

이 하드웨어만 주문

평가 보드

DEV-IND-ETH-IOL — Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices

지원되는 제품 및 하드웨어

DEV-IND-ETH-IOL — Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8포트 IO-Link 마스터 BoosterPack™ LP-AM243 — Arm® 기반 MCU를 위한 AM243x 범용 LaunchPad™ 개발 키트