SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

션트 전압 레퍼런스 외부 저항 빠른 시작 계산기

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

다운로드

개요

이 외부 저항 빠른 시작 계산기 도구를 사용하면 전압 레퍼런스, 공급 및 부하 전류 바운드와 관련된 유효한 외부 저항 값을 쉽게 계산할 수 있습니다. 이러한 입력을 사용하면 결과 계산을 즉시 확인하고 색상으로 구분된 표시를 사용하여 계산된 출력이 유효한지 여부를 파악할 수 있습니다.

특징
  • 션트 전압 레퍼런스와 관련된 외부 저항 값을 계산하는 케이스별 툴
  • 전압 레퍼런스, 공급 전압, 부하 전류 및 IQ 바운드 값의 입력 필드
  • 회로도에 대한 입력 값의 실시간 효과
  • 유효한 출력 및 유효하지 않은 출력을 사용자에게 알리는 빠른 표시기
  • 오류 메시지
  • 추가 사용자 지침을 위해 여러 셀에 세부 정보가 포함
  • 추가 전압 레퍼런스 지원을 위한 유용한 링크가 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
다이 및 웨이퍼 서비스
LM336-2.5-MIL 션트 전압 레퍼런스
션트 전압 레퍼런스
ATL431 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 LM136-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML 2.5V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.5V shunt voltage reference LM136A-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 1.2V shunt voltage reference LM185-2.5-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.5V shunt voltage reference LM185-ADJ 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM185QML 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2-N 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-2.5 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-2.5-N 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-ADJ 조정 가능, 85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM336-2.5 0°C~70°C, 2.5V 통합 레퍼런스 회로 LM336-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM336-5.0 5V 레퍼런스 다이오드 LM385-1.2 1.235V, 2%, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-MIL 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-N 1.235V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-2.5 2.5V, 2%, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-2.5-N 2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-ADJ 조정 가능, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM4030 초고정밀 션트 전압 레퍼런스 LM4040 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N-Q1 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N 고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N-Q1 차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N-Q1 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.5V or 5V shunt voltage reference LM4051-N 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM431 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터 LM4431 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LMV431 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431A 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431B 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
전류 레퍼런스 및 소스
LM134 3-터미널 조정 가능 전류 소스 LM234 100°C 3핀 조정 가능 전류 소스 LM334 0°C~70°C 3핀 조정 가능 전류 소스
다운로드 옵션

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 20
제품
다이 및 웨이퍼 서비스
LM336-2.5-MIL 션트 전압 레퍼런스
션트 전압 레퍼런스
ATL431 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 LM136-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML 2.5V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.5V shunt voltage reference LM136A-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 1.2V shunt voltage reference LM185-2.5-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.5V shunt voltage reference LM185-ADJ 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM185QML 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2-N 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-2.5 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-2.5-N 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-ADJ 조정 가능, 85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM336-2.5 0°C~70°C, 2.5V 통합 레퍼런스 회로 LM336-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM336-5.0 5V 레퍼런스 다이오드 LM385-1.2 1.235V, 2%, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-MIL 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-N 1.235V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-2.5 2.5V, 2%, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-2.5-N 2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-ADJ 조정 가능, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM4030 초고정밀 션트 전압 레퍼런스 LM4040 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N-Q1 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N 고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N-Q1 차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N-Q1 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050QML-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.5V or 5V shunt voltage reference LM4051-N 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM431 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터 LM4431 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LMV431 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431A 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431B 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
전류 레퍼런스 및 소스
LM134 3-터미널 조정 가능 전류 소스 LM234 100°C 3핀 조정 가능 전류 소스 LM334 0°C~70°C 3핀 조정 가능 전류 소스

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.