LM136A-5.0QML
- Adjustable 4V to 6V
- Low Temperature Coefficient
- Wide Operating Current of 600 μA to 10 mA
- 0.6Ω Dynamic Impedance
- Ensured Temperature Stability
- Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
- Fast Turn-On
- Three Lead Transistor Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM136A-5.0QML/LM136-5.0QML integrated circuits are precision 5.0V shunt regulator diodes. These monolithic IC voltage references operate as a low temperature coefficient 5.0V zener with 0.6Ω dynamic impedance. A third terminal on the LM136-5.0 allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.
The LM136-5.0 series is useful as a precision 5.0V low voltage reference for digital voltmeters, power supplies or op amp circuitry. The 5.0V makes it convenient to obtain a stable reference from low voltage supplies. Further, since the LM136-5.0 operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or negative voltage reference.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LM136A-5.0QML LM136-5.0QML 5.0V Reference Diode datasheet (Rev. B) | 2013. 3. 20 | ||
| * | SMD | LM136A-5.0QML SMD 8418002XA | 2016. 6. 21 | ||
| e북 | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019. 6. 28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
이 외부 저항 빠른 시작 계산기 도구를 사용하면 전압 레퍼런스, 공급 및 부하 전류 바운드와 관련된 유효한 외부 저항 값을 쉽게 계산할 수 있습니다. 이러한 입력을 사용하면 결과 계산을 즉시 확인하고 색상으로 구분된 표시를 사용하여 계산된 출력이 유효한지 여부를 파악할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TO-CAN (NDV) | 3 | Ultra Librarian |