LM285-1.2-N
- ±1% and 2% Initial Tolerance
- Operating Current of 10μA to 20mA
- 1Ω Dynamic Impedance
- Low Temperature Coefficient
- Low Voltage Reference—1.235V
- 2.5V Device and Adjustable Device Also Available
- LM185-2.5 Series and LM185 Series, respectively
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 10μA to 20mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM185-1.2-N band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.
Careful design of the LM185-1.2-N has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.
The extremely low power drain of the LM185-1.2-N makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life.
Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part.
The LM185-1.2-N is rated for operation over a −55°C to 125°C temperature range while the LM285-1.2-N is rated −40°C to 85°C and the LM385-1.2-N 0°C to 70°C. The LM185-1.2-N/LM285-1.2-N are available in a hermetic TO package and the LM285-1.2-N/LM385-1.2-N are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as SOIC and SOT-23.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2 Micropower Voltage Reference Diode datasheet (Rev. E) | 2013. 4. 5 | ||
| e북 | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019. 6. 28 | |||
| 애플리케이션 노트 | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010. 6. 23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
이 외부 저항 빠른 시작 계산기 도구를 사용하면 전압 레퍼런스, 공급 및 부하 전류 바운드와 관련된 유효한 외부 저항 값을 쉽게 계산할 수 있습니다. 이러한 입력을 사용하면 결과 계산을 즉시 확인하고 색상으로 구분된 표시를 사용하여 계산된 출력이 유효한지 여부를 파악할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |