SN65LVDS31-33EVM

SN65LVDS31-33EVM

지금 주문하기

개요

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination Table, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-33EVM includes the SN65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS33 quad receiver. The SN65LVDS33 is a TIA/EIA-644 standard compliant LVDS receiver. The SN65LVDS33 receiver incorporates an enhanced common-mode input voltage range of -4 V to 5 V, as well as an active-failsafe circuit that provides operation over the entire input common-mode range. The receiver provides an input voltage range specification compatible with a 5-V PECL signal.

특징
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN55LVRA4-SEP — 방사선 내성, 쿼드 채널 고속 차동 리시버 SN55LVTA4-SEP — 방사선 내성, 쿼드 채널 고속 차동 라인 드라이버 SN65LVDS31 — 400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 드라이버 SN65LVDS31-EP — EP(Enhanced Product) 쿼드 LVDS 트랜스미터 SN65LVDS33 — -4~5V의 일반 모드 범위를 가진 쿼드 LVDS 리시버 SN65LVDS33-EP — EP(Enhanced Product) 고속 차동 리시버 SN65LVDT33 — -4~5V의 일반 모드 범위를 가진 쿼드 LVDS 리시버 SN75LVDS31 — 쿼드 고속 차동 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060017 — LVDS 인터페이스를 통한 SPI 신호 전송 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060017 — LVDS 인터페이스를 통한 SPI 신호 전송 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 SN65LVDS31-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 2010. 2. 16