TIDA-060017

LVDS 인터페이스를 통한 SPI 신호 전송 레퍼런스 설계

TIDA-060017

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LVDS 인터페이스를 통해 SPI 신호를 전송하여 잡음이 많은 환경에서 동일한 PCB나 PCB에서 다른 보드로 더 먼 거리에 걸쳐 SPI 신호를 전송할 때 일반적으로 발생하는 신호 무결성 문제를 해결하고 최적화하는 방법을 보여줍니다. 이 개념은 높은 잡음 내성, 감소된 EMI 방출 및 더 넓은 공통 모드 입력 허용 오차를 제공합니다.

특징
  • LVDS 인터페이스를 사용하는 SPI 버스를 위한 잡음 내성 및 범위 확장
  • LVDS를 통한 SPI 사용 시의 최소 3m 통신 범위 대 표준 SPI 사용 시의 0.5m 범위
  • SCLK를 SPI 마스터로 다시 라우팅하여 전파 지연을 줄이고 SPI 통신 속도 또는 범위를 향상시키는 기술
  • 다른 차동 신호(RS-422/RS-485) 옵션에 비해 10배 낮은 소비 전력
  • -4V~+5V 공통 모드 입력 전압 범위를 통해 높은 접지 바운스 내성 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUED8.PDF (2332 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWR4.ZIP (154 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCES7.ZIP (761 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWR5.PDF (1001 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWR3.ZIP (356 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS31400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS33-4~5V의 일반 모드 범위를 가진 쿼드 LVDS 리시버

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS8910B내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 18비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

이 레퍼런스 설계는 LVDS 인터페이스를 통해 SPI 신호를 전송하여 잡음이 많은 환경에서 동일한 PCB나 PCB에서 다른 보드로 더 먼 거리에 걸쳐 SPI 신호를 전송할 때 일반적으로 발생하는 신호 무결성 문제를 해결하고 최적화하는 방법을 보여줍니다. 이 개념은 높은 잡음 내성, 감소된 EMI 방출 및 더 넓은 공통 모드 입력 허용 오차를 제공합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060017 LVDS 인터페이스를 통한 SPI 신호 전송 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS31-33EVM Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060017 LVDS 인터페이스를 통한 SPI 신호 전송 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Transmitting SPI Over LVDS Interface Reference Design 2018. 7. 19