STARD-3P-STAR-TIGER

STARD-3P-STAR-TIGER

지금 주문하기

개요

STAR-Tiger는 고성능 SpaceFiber 라우팅 스위치로, 유럽 연합 Hi-SIDE 프로젝트의 일환이자, 유럽 우주 포럼에서 스페이스 혁신 상(Innovation in Space Award)을 수상한 바 있습니다. STAR-Tiger 장치의 전원 공급 장치 보드는 라우팅 스위치를 구현하는 데 사용되는 Xilinx KU060 FPGA에 기본 전원 레일을 제공합니다.  STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 전원 공급 장치를 시연합니다.

특징
  • 핵심 공급: TPS7H4001-SP 2개
  • 보조 소모품: TPS50601A-SP 4개, TPS7H1101A-SP 1개
  • 이중화 전원 스위칭: TPS7H2201-SP
  • 전원 시퀀싱, 고장 감지 및 제어: LM139AQML-SP, SN54AC00-SP
DC/DC 컨버터
TPS50601A-SP — 방사선 경화, QML-V, 3V~7V 입력 6A 동기 스텝다운 컨버터 TPS7H4001-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 3V~7V 입력 18A 동기 스텝다운 컨버터

 

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS7H2201-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V 1.5V~7V 입력 6A eFuse

 

NAND 게이트
SN54AC00-SP — 방사능 저항, QML-V, 4채널 2입력, 2V~6V NAND 게이트

 

비교기
LM139AQML-SP — 방사선 경화, QML-V, 저전력 저 오프셋 전압 쿼드 비교기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7H1101A-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~7V 입력, 3A 저잡음 조절 가능 LDO(저손실) 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

지원되는 제품 및 하드웨어

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023. 7. 27

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP 단일 작동 평가 모듈 TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 평가 모듈 TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP 1.5V ~ 7V 입력, 6A 부하 스위치 및 eFuse용 평가 모듈 TPS7H4001QEVM-CVAL — 4채널, 72A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS7H4001 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 STAR-Dundee Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.