TAS3251EVM

TAS3251EVM

지금 주문하기

개요

TAS3251 Ultra-HD 오디오 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TAS3251 통합 회로를 보여줍니다. TAS3251은 클래스 D 효율성을 통해 진정한 프리미엄 음질을 구현하는 디지털 입력, 고성능 클래스 D 오디오 증폭기입니다. 디지털 프론트 엔드에는 SmartAmp 및 SmartEQ를 포함한 고급 오디오 처리를 위한 DSP가 통합된 고성능 Burr-Brown™ DAC가 탑재되어 있습니다. 이 단일 칩 솔루션의 통합으로 전체 시스템 솔루션 크기와 비용을 절감할 수 있습니다. DSP는 빠르고 쉬운 스피커 튜닝 및 제어를 위해 TI PurePath™ Console 그래픽 튜닝 소프트웨어에서 지원됩니다. 클래스 D 전력 단계는 고급 통합 피드백 및 독점 고속 게이트 드라이브 오류 보정 기능을 갖추고 있어 오디오 대역 전체에서 왜곡과 노이즈를 매우 감소시킬 수 있습니다. 이 장치는 AD 모드에서 작동하며 4Ω 부하에서 최대 2 x 175W, 3Ω 부하에서 2 x 220W까지 구동할 수 있습니다.

TAS3251EVM은 USB, 광학 SPDIF, 동축 SPDIF 및 다이렉트 I2S를 비롯한 여러 오디오 입력 형식을 지원합니다. 이 EVM은 스테레오(2 x BTL), 모노(1 x PBTL) 또는 액티브 크로스오버 양방향 증폭기로 구성할 수 있습니다. 온보드 MSP430에 포함된 사전 프로그래밍된 프로세스 흐름을 사용하여 빠르게 시작하거나, 완전한 제어 및 튜닝을 위해 PurePath(TM) Consle 3을 사용할 수 있습니다. EQ(이퀄라이제이션), DRC(동적 범위 제어), AGL(자동 게인 제한기)는 물론 SmartAmp로 고급 스피커 보호 기능을 구성할 수 있습니다.

특징
  • 스테레오, 모노 및 양방향 스피커 구성
  • 오디오 입력: USB, 광학 SPDIF, 동축 SPDIF, 다이렉트 I2S 또는 TDM
  • 오디오 샘플 레이트: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
  • 고급 튜닝을 위해 PurePath™ Console 3과 함께 작동 가능
  • 양면, 도금 도통, 2온스 구리 2레이어 PCB 레이아웃

  • TAS3251 평가 모듈
  • 히트 싱크
  • 다운로드: PurePath Console 3

DC/DC 컨버터
LM5010 — 8~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터 TPS62085 — 2x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

 

Low-power MCUs
MSP430G2955 — 56KB 플래시, 2KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

 

리셋 및 워치독 IC
TPS3802 — 수동 리셋을 지원하는 400ms 지연, 소형 공급 전압 통제기 TPS3897 — 능동 고압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12~38V 공급 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

 

오디오 코덱
SRC4392 — 첨단 콤보 샘플 레이트 컨버터

 

클록 생성기
CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 패키지 살펴보기

하드웨어 및 소프트웨어 패키지

Develop with TAS3251 EVM

패키지 보기

Develop with TAS3251 EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS3251 Class-D audio amplifier.
평가 보드

TAS3251EVM — TAS3251EVM

Required
필요한 이유 This is the evaluation board for evaluating TAS3251.
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS3251EVM — TAS3251EVM

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

Required
필요한 이유 This is the PurePath console motherboard required for TAS3251EVM.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060026 — 확장 가능한 2.1 채널 오디오 증폭기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060026 — 확장 가능한 2.1 채널 오디오 증폭기 레퍼런스 설계
지원 소프트웨어

TAS3251-SW — TAS3251 Software

Required
필요한 이유 This is the PurePath Console 3 software app for TAS3251 evaluation and tuning.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12~38V 공급 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TAS3251EVM — TAS3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 디지털 입력 클래스 D 평가 모듈
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

LEARNINGBOARD-SW — 스피커 특성화를 위한 학습 보드 소프트웨어

Required if
using SmartAmp features.
필요한 이유 This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for SmartAmp.
지원되는 제품 및 하드웨어
문서 및 관련 리소스

이 하드웨어만 주문

평가 보드

TAS3251EVM — TAS3251EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS3251EVM — TAS3251EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 2019. 1. 10
인증서 TAS3251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PUREPATHCONSOLE — 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군

설계 툴 및 시뮬레이션

설계 툴
LCFILTER-CALC-TOOL — 클래스 D LC 필터 디자이너