TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM
개요
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex R5F, 3 floating point DSPs and several accelerators for vision processing. The ROVY-4VM is designed to help the system achieve functional safety certification, with integrated power monitoring and an isolated dual Cortex R5F MCU subsystem operating in lockstep for safety processing. The ROVY-4VM serves as the network hub for mobile autonomous machines. Seamlessly integrate up to eight high-definition, low-latency cameras into your application with embedded vision camera modules and complete off-the-shelf solutions available from TechNexion. A single carrier board can host the TDA4VM to more powerful embedded vision SOCs from our portfolio of products.
특징
- TI TDA4VM Jacinto™ Processor
- Dual 64-bit Cortex A72 + 6x R5F MCUs for realtime processing
- Built-in DSPs with MMA for 8 TOPS AI/ML processing
- Built-in ISP and video processing acceleration
- Up to 8-port integrated GbE switch
- Up to four ports PCIe for peripheral expansion
- 10 CAN ports with full CAN-FD
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
주문 및 개발 시작
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.