TIDA-00017

프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 8채널 디지털 입력 모듈 레퍼런스 디자인

TIDA-00017

설계 파일

개요

TIDA-00017 is an eight-channel digital input module front-end reference design for programmable logic controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems to reduce time to market. The design serializes eight digital inputs, up to 34-volts each, minimizing the number of isolation channels and GPIO pins required of the host interface. Serialized data and control signals are galvanically isolated from the PLC using our high-speed, 4242-volt peak digital isolator technology. The design also includes an over-current protected, isolated power supply providing all necessary module voltages. Full documentation, test results, design files and necessary firmware are also available for this design.

특징
  • Fully tested to comply with IEC61000-4 for ESD, EFT and surge
  • Input protection circuitry and integrated 15-kV ESD protection
  • User-programmable current limit of 2 mA on inputs for overcurrent protection
  • Galvanic isolation on data and SPI data up to 4242-volts peak
  • Integrated over-temperature indicator to disconnect inputs when fault conditions occur
  • Slim form factor 95 mm x 50 mm x 10 mm (L x W x H)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU196A.PDF (1983 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR364B.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC249B.ZIP (1361 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC250.ZIP (509 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR363.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

SN65HVS8855V 시스템용 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM50177.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC쿼드 채널, 3/1, 50Mbps 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7131CC트리플 채널, 2/1, 50Mbps 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A60V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 13mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 2014. 2. 27