TIDA-00068

TIDA-00068

설계 파일

개요

The design is for a small cell base station development platform.  It provides two real receive paths, two complex transmit paths, and a shared real feedback path.  This design has macro basestation performance, but with small cell base station footprint.  The current design handles up to 20MHz of bandwidth.

특징
  • 2 Complex Tx Paths
  • 2 Shared Real FB Path
  • 2 Real Rx Paths
  • 30.72M Reference Input
  • Clocking: CDCE72010
  • Control: USB/Serial Interface
  • 6V Power Supply
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR281.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC012.ZIP (1940 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR280.PDF (376 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4249 — 듀얼 채널 14비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC3484 — 쿼드 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF370315 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.5V의 동상 전압

데이터 시트: PDF
IQ 변조기

TRF372017 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 300MHz~4.8MHz GHz 직교 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS767 — 활성화 및 지연 리셋을 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A80 — 초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터