TIDA-00073

TIDA-00073

설계 파일

개요

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture card such as the TSW1400 can be used to capture and analyze narrow band and wideband signals.  Instructions are provided on how to change the LO and IF frequencies for different application needs.  The TIDA-00073 was implemented with hardware from the TSW1265EVM.

특징
  • Complete RF to digital wideband receiver solution
  • Up to 125MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF Input from 1700M to 2200M (mixer dependent - may be swapped within mixer family)
  • On board DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU126.PDF (649 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR576.PDF (72 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR577.PDF (91 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR574.PDF (216 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR575.ZIP (2275 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLAR061A.ZIP (4150 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR573.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4249 — 듀얼 채널 14비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS767 — 활성화 및 지연 리셋을 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW1265EVM — 광대역 듀얼 리시버 레퍼런스 디자인 및 평가 플랫폼

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00073 — 듀얼 광대역 RF-디지털 리시버 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSW1265EVM — 광대역 듀얼 리시버 레퍼런스 디자인 및 평가 플랫폼

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00073 — 듀얼 광대역 RF-디지털 리시버 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 2013. 9. 3