TSW1265EVM

TSW1265EVM

지금 주문하기

개요

The TSW1265EVM is a wideband dual receiver reference design and evaluation platform. The signal chain allows conversion from RF to bits using a dual-channel downconverter mixer, the LMH6521 dual-channel DVGA, and the ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC. The TSW1265EVM also includes the LMK04800 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. A software GUI is provided to allow for configuration of the ADS4249 and LMK04800. The gain of the LMH6521 DVGA can be controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA. The EVM is designed to mate with the TSW1400EVM pattern capture and generation board to capture data from the ADS4249. Signal analysis can then be performed with the High Speed Data Converter Pro software tool.

특징
  • Complete RF-to-bits receiver evaluation platform utilizing a dual-channel downconverter, LMH6521 DVGA, and ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC
  • The LMK04800 clock generator and jitter-cleaning provides a complete onboard clocking solution
  • A software GUI is provided to configure the ADS4249, LMK04800, and LMH6521
  • Easily interfaces with the TSW1400 pattern capture and generation card for quick evaluation
  • RF VGA(가변 게인 증폭기)
    LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA

     

    고속 ADC(≥10 MSPS)
    ADS4249 — 듀얼 채널 14비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

     

    클록 지터 클리너
    LMK04803 — 이중 계단식 PLL 및 통합 1.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04805 — 이중 계단식 PLL 및 통합 2.2GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04806 — 이중 계단식 PLL 및 통합 2.5GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04808 — 듀얼 루프 PLL 및 통합 2.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TSW1265EVM — 광대역 듀얼 리시버 레퍼런스 디자인 및 평가 플랫폼

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00073 — 듀얼 광대역 RF-디지털 리시버 설계
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TSW1265EVM — 광대역 듀얼 리시버 레퍼런스 디자인 및 평가 플랫폼

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00073 — 듀얼 광대역 RF-디지털 리시버 설계
    평가 모듈(EVM)용 GUI

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    평가 보드
    TSW1265EVM — 광대역 듀얼 리시버 레퍼런스 디자인 및 평가 플랫폼

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    close
    버전: 01.00.00.00
    출시 날짜: 2012. 3. 12
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TSW1265EVM — 광대역 듀얼 리시버 레퍼런스 디자인 및 평가 플랫폼

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc105 or www.ti.com/lit/xx/slwc105/slwc105.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC105. Please update any bookmarks accordingly.
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    설계 파일

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    인증서 TSW1265EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 TSW1265 User's Guide 2012. 3. 14