TIDA-00118

TIDA-00118

설계 파일

개요

This reference design provides a complete 4-channel, 16-bit analog output module design for Programmable Logic Controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems. The small form-factor design implements four 16-bit digital-to-analog converters with integrated output drivers capable of driving several current and voltage output ranges.  Digital data and control lines are galvanically isolated from the PLC host using TI’s high-speed, 4242-volt peak, digital isolator technology. The design also includes an over-current protected, isolated power supply providing all necessary module voltages. With full documentation, test results, design files and necessary firmware, the design  makes it easier to evaluate complete signal chain performance and reduces time to market.

특징
  • Designed to comply with IEC61000-4 standards for ESD, EFT and Surge
  • 4-Channel 16-bit DAC based configurable Analog Outputs
  • Voltage Outputs: ± 10V, 0 - 10V, ± 5V, 0 - 5V
  • Current Outputs: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 24mA
  • Voltage Output Accuracy: +/- 0.2% FSR and Current Output Accuracy: +/- 0.2% FSR
  • Designed with output filtering, protection circuitry and integrated 15kV ESD protection
  • 24VDC powered with onboard isolated power supplies

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR384.ZIP (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC263.ZIP (740 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU210.PDF (3701 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR383.PDF (403 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7750 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 12비트, 싱글 채널, 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 12비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8750 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
추가 자료 Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 2015. 3. 13
사용 설명서 16-Bit Analog Output Module for Programmable Logic Controllers Design Guide 2014. 1. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00231 — 출력 채널 보호가 지원되는 PLC 아날로그 출력 모듈용 어댑티브 전원 공급 장치