TIDA-00141

TIDA-00141

설계 파일

개요

이 TIDA-00141 레퍼런스 설계는 푸시-투-오픈 및 푸시-투-클로즈 모터 드라이브 시스템을 위한 빠른 설정 가이드를 제공하여 인포테인먼트 시스템의 플립업 디스플레이 작동을 활성화합니다. 이 솔루션은 두 가지 피드백 방식도 함께 보여줍니다. 하나는 리미트 스위치를 사용하는 방식이고, 다른 하나는 모터 드라이버의 전류 제한 설정을 활용하는 방식입니다. 출시 일정을 앞당기기 위해 빠른 솔루션을 구현하는 이 설계는 차량용으로 인증된 모든 장치를 사용하고, 배터리에 직접 연결할 수 있으며, 소프트웨어 작업이 필요하지 않습니다.   이 설계는 TPS65320EVM 보드를 통합하여 솔루션을 생성합니다.

특징
  • MCU 없이 구현한 푸시-투-오픈 및 푸시-투-클로즈 폴딩 디스플레이 브러시드 모터 드라이브 솔루션
  • 전력 IC용 3.6V~40V의 넓은 입력 전압 범위
  • 선형 및 스위처 결합 회로로 낮은 대기 전류 구현
  • 최대 1A 전류의 액추에이터 모터 지원
  • 효율적인 레이아웃을 고려한 소형 솔루션
  • AEC-Q100 인증 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU333.PDF (298 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU282.PDF (479 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR509.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC359.ZIP (268 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC360.ZIP (884 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR508.PDF (337 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC2G08-Q1 — 오토모티브, 2채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8832-Q1 — 전압 조정을 지원하는 오토모티브 7V, 1A, H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC2G74-Q1 — 클리어 및 프리셋을 지원하는 오토모티브 카탈로그 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD2E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 차량용 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G14-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2채널, 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65320D-Q1 — 차량용 3.6V~36V, 3.2A 벅 컨버터, 자동 소스 280mA LDO 레귤레이터 포함

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3809-Q1 — 액티브 로우, 푸시-풀 리셋 기능을 갖춘 오토티브 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00141 Overview 2014. 5. 7
* 테스트 보고서 TIDA-00141 Test Results 2014. 4. 9