TIDA-00178

TIDA-00178

설계 파일

개요

The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.

The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, allowing for optimization of performance and cost. TIDA-00178 provides a direct connection to Sitara AM437x using SPI and QEP. For quick evaluation it features a 60-pin connector which directly fits the AM437x IDK. An example firmware for Sitara AM437x IDK is provided, which outputs the measured angle from the Sin/Cos encoder with up to 28-bit resolution through the Sitara’s USB virtual COM port.

특징
  • EMC Compliant Industrial Interface Design for Sin/Cos Encoders with 1-Vpp Differential Output at 2.5-V Offset, Input Frequencies up to 500-kHz
  • High-Resolution Interpolated Position, up to 28-bits Resolution, Cable Length Tested up to 70m
  • Fully Differential Analog Signal Chain for High Common Mode Noise Immunity with Dual 16-bit ADC with Drop-in Compatible 14- or 12-bit ADC Pending Desired Resolution
  • Easy to Connect to Sitara AM437x with SPI and QEP Interface. Connects directly to AM437x IDK 60-Pin Header
  • Example Firmware for Sitara AM437x with High-Resolution Angle Calculated at 32-kHz and Angle Data Send via USB virtual COM Port for Easy Performance Evaluation
  • Designed for IEC61000-4-2,4-4 and 4-5 (ESD, EFT and Surge EMC Immunity Requirements)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA77A.PDF (6386 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFV3.PDF (560 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFV2.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFV5.ZIP (3022 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAL7.ZIP (565 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFV4.PDF (3991 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFV1.PDF (716 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3202 — 5.5V, 고속, 듀얼 푸시-풀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5401 — 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4531A — 초저전력, RRO, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC3G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 3채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8354 — 듀얼 700kSPS 16비트 동시 샘플링 SAR 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20 — 저드리프트, 저전력, 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00178 — Sitara AM437x와 Sin/Cos 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 7. 5
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00178 — Sitara AM437x와 Sin/Cos 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal8 or www.ti.com/lit/xx/tidcal8/tidcal8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) 2015. 9. 14
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015. 11. 10