TIDA-00200

TIDA-00200

설계 파일

개요

TIDA-00200은 부품 명세서를 최소화하면서 약 200W의 출력 전력이 필요한 배터리 충전기 애플리케이션을 위한 인터리브 플라이백 토폴로지를 제안합니다. 실제 전자 부품 외에도 냉각을 위한 노력이 전체 설계 비용의 주요 원인입니다. LM5032 고전압 듀얼 인터리브 전류 모드 컨트롤러를 활용함으로써 이 설계는 최대 부하에서 90%의 높은 효율을 달성하고 냉각 작업을 줄이기 위해 열을 분산시킵니다. 팬은 일반적으로 필요하지 않습니다. 더 작은 폼 팩터 히트 싱크가 필요하므로 추가적인 설계 유연성을 제공합니다.

특징
  • 입력: 100 V~120 V +/- 10% AC 50/60 Hz
  • 출력 전압 21V(리튬 이온 배터리 셀 5개), 최대 9.5A 충전 전류
  • 90% 효율
  • LM5032 고전압 듀얼 인터리브 전류 모드 컨트롤러를 기반으로 한 인터리브 플라이백 토폴로지
  • 프로그래밍 가능한 라인 저전압 차단 및 사이클별 전류 제한
  • TLC272 듀얼 단일 공급 연산 증폭기를 기반으로 하는 피드백
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU413A.PDF (4177 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA07.PDF (195 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRA06.PDF (220 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA09.ZIP (2243 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC554.ZIP (203 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA08.PDF (1196 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRA05.PDF (233 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5032고전압 듀얼 인터리브 전류 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 120-V AC, 200-W, 90% Efficiency, Interleaved Flyback for Battery Charging (Rev. A) 2016. 5. 12