TIDA-00203

TIDA-00203

설계 파일

개요

This reference design demonstrates a small form-factor Controller Access Network (CAN)-to-Ethernet converter using the TM4C129XNCZAD 32-bit ARM® Cortex™-M4F MCU. Supporting 10/100 Base-T compliant with IEEE 802.3 standard, this reference design is useful for industrial drives monitoring and control, as well as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The same hardware can be used as a CAN-to-Ethernet gateway or bridge with simple changes in the firmware. The gateway application is useful for monitoring remote CAN networks over Ethernet, while the bridge application is useful for coupling CAN networks via the the internet or local area netowork (LAN). 

특징
  • Fully integrated 10/100 Ethernet MAC and PHY with Advanced IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) hardware and both Media Independent Interface (MII) and Reduced MII (RMII) support provides a compact Ethernet solution.
  • Onboard non-isolated Controller Area Network (CAN) and RS-485 PHYs provides easy interface to a variaety of fieldbus solutions.  Provisional connection allows High Efficiency Isolated CAN & Profibus Interface.
  • JTAG connector for easy programming
  • Expansion connectors provide access to communication, Analog-to-Digital Converters (ADCs), and General Purpose Input and Output (GPIO) interfaces for maximum flexibility
  • 50-pin SDCC connector provided for easy interface to the MII and RMII Ethernet PHY for use with other controllers
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU706A.PDF (2281 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRCU8.PDF (387 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCU7.PDF (285 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCV0.ZIP (2763 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC902.ZIP (392 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCU9.ZIP (1045 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCU6.PDF (819 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA196 — -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

SN65HVD256 — 고부하 네트워크를 위한 빠른 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62177 — SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E1U06 — SOT-23 및 SC70 패키지의 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1290NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1290NCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1292NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+MII를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1292NCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+MII를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1294KCPDT — 120MHz, 512KB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1294NCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1297NCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, LCD를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1299KCZAD — 120MHz, 512KB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C1299NCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129CNCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129CNCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129DNCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+MII, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129DNCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+MII, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129EKCPDT — 120MHz, 512KB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129ENCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129ENCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129LNCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129XKCZAD — 120MHz, 512kb 플래시, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 MCU

TM4C129XNCZAD — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD72 — IEC ESD, 250kbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00203 — 32비트 ARM Cortex-M4F MCU를 사용하는 초소형 CAN-이더넷 컨버터 레퍼런스 디자인

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 2. 8
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00203 — 32비트 ARM Cortex-M4F MCU를 사용하는 초소형 CAN-이더넷 컨버터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc903 or www.ti.com/lit/xx/tidc903/tidc903.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC903. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) 2015. 2. 5