TIDA-00225

TIDA-00225

설계 파일

개요

이 설계는 BeagleBone Black 플랫폼을 사용하는 개발자를 위한 새로운 연결 옵션을 제공합니다. 개발자는 TI의 PLC(전력선 통신) 및 무선 주파수 모듈로 작업하여 마트 그리드 네트워크용 호스트 애플리케이션을 쉽고 빠르게 개발할 수 있습니다. 개발자는 BeagleBone Black용 자체 케이프를 손쉽게 제작하고 TI의 G3-PLC, 6LowPAN, PRIME, 무선 M-BUS 또는 ZigBee® 솔루션으로 개발을 시작할 수 있습니다.

특징
  • BeagleBone Black 개발 플랫폼에 직접 인터페이스
  • PRIME, G3-PLC 및 IEEE-1901.2용 TI의 PLC 시스템 온 모듈에 직접 인터페이스
  • 6LoWPAN, ZigBee, 무선 M-BUS 애드온 하드웨어용 TI의 RF 솔루션에 대한 직접 인터페이스입니다
  • PLC 통신을 위한 3상 전력선 커플 링
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU330.PDF (1687 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR792.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR794.ZIP (237 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC486.ZIP (662 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR793.ZIP (455 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR791.PDF (116 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

구성형 게이트

SN74LVC1G57 — 구성 가능한 다기능 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61093 — 통합 전원 다이오드와 입력/출력 절연을 지원하는 저입력 20V/1.1A 스텝업 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LV125A — 3상태 출력을 지원하는 4채널, 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3386E — 로직 공급 핀 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide 2014. 5. 5