TIDA-00234

TIDA-00234

설계 파일

개요

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with the lowest power consumption in its category. This reference design allows access to the high-speed signals (up to 10Gbps) generated by the TLK10232 via SMA connectors or an SFP+ Module via the SFP+ optical module cage. Also, featured is the CDCM6208 device that can provide extremely low-jitter Clock input to the TLK10232 in customer systems that do not have one available (or does not meet the jitter requirement of the system).

특징
  • Dual Channel XAUI to SFI reference design which includes SFP+ optical module cage to access high speed signals (up to 10Gbps) 
  • Supports flexible clocking schemes including externally-jitter-cleaned clock recovered from the high-speed side
  • Features TLK10232 which is the only Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with Crosspoint capability in addition to:
    • Smallest footprint (13x13mm) within its class of devices and
    • Lowest power consumption per channel (800mW Nominal/Ch)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU347.PDF (512 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR624.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC426.ZIP (1083 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC427.ZIP (4165 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR623.PDF (411 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVP1204 — 저지터, 2입력, 선택 가능 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCM6208 — 2:8 초저전력, 저지터 클록 제너레이터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA6424 — 인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 24비트 변환 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74401 — 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
기타 인터페이스

TLK10232 — 크로스포인트 스위치를 지원하는 듀얼 채널 XAUI-to-10GBASE-KR 백플레인 트랜시버

데이터 시트: PDF
전압 변환기

TXB0108 — 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 8비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00234 — 2개 이상의 SFP+ 광학 포트가 있는 시스템을 위한 듀얼 채널 XAUI-SFI 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00234 — 2개 이상의 SFP+ 광학 포트가 있는 시스템을 위한 듀얼 채널 XAUI-SFI 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00234 Test Results 2014. 5. 12