TIDA-00247
단일 칩 2선 루프 전원 공급 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-00247
개요
In general, for portable 2-wire 4 to 20mA current loop applications, the system power consumption needs to be considered carefully. The conventional approach of using a high bridge excitation voltage and an operational amplifier to achieve a full-scale ADC input voltage increases chip count and overall power consumption. An additional external voltage regulator is also needed to excite the bridge sensor and supply the microcontroller from the same voltage source. Since the goal for this reference design is to maintain low power consumption and low cost solution. This solution utilizes the integrated ADC and operational amplifiers (OAs) of a microcontroller. In order to cut down the cost, the ADC/DAC use the main supply voltage as its reference voltage instead of including an external reference or selecting a more expensive ADC/DAC that features an internal reference. Leveraging the integrated peripherals of MCU enables low component count and low cost. This reference design is based on a mixed signal microcontroller, specifically an MSP430F2274.
특징
- Analog functionality fully integrated into microcontroller
- Sensor input compatible with 2-wire PT100 RTD probe only
- Temperature range for RTD -200°C to +850°C
- Input power supply range: 10V to 33V DC
- 4 to 20mA current loop output signal
- Maximum measured error: better than ±2.5ºC
- Implements ratiometric measurement
- Design to meet IEC 61000-4 requirement
- Operating temperature range -40°C to +85°C
산업용
- HVAC AHU(공기 조화기)
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
MSP430F2274 — 32KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 2개, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) | 2015. 1. 30 | ||
| 기술 문서 | Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac | PDF | HTML | 2019. 8. 30 |