TIDA-00168

TIDA-00168

설계 파일

개요

The sole objective of this reference design is to provide comprehensive details on how to design a simple, robust, and accurate analog front end (AFE) circuit for making precision temperature measurements with thermocouple sensors. TIDA-00168 explains the theory, operation, and complications involved in a step-by-step manner. Additionally, this reference design emphasizes topics like error analysis, the necessity of an anti-aliasing filter, biasing resistors for sensor diagnostics, CJC, linearization technique for sensor data, and the design challenges of printed circuit boards.

특징
  •  Sensor input: K-Type thermocouple
  •  Thermocouple Temperature range of –200°C to 1372°C
  •  Noise free resolution: 0.02ºC
  •  Cold Junction Compensation (CJC) using
  •  Resistance Temperature Detector (RTD) or the internal temperature sensor of the ADS1220
  •  Designed to meet IEC61000-4 Standards:
    • Electrical Fast Transients (EFTs), Electrostatic Discharge (ESD), and Surge
    • Field Transmitter operating temperature range of –40°C to 85°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU574.PDF (10770 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBW8.PDF (331 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBW7.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBX0.ZIP (10040 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC772.ZIP (1691 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBW9.PDF (1686 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBW6.PDF (560 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9535 — 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1220 — PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00168 — RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE)

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 2. 28
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00168 — RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv3/tidcbv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Thermocouple AFE Using RTD and Internal Temperature Sensor of ADS1220 for CJC 2014. 11. 16

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00095 — 2와이어, 4 ~ 20mA 전류 루프 시스템용 RTD 온도 트랜스미터 TIDA-00165 — 소형 폼 팩터, 2와이어 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00189 — 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00247 — 단일 칩 2선 루프 전원 공급 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00459 — 절연 저전력 애플리케이션을 위한 고효율 전력 및 데이터 전송 레퍼런스 디자인