TIDA-00165

TIDA-00165

설계 파일

개요

This is a reference design for a robust, low power, precise and long-term stable 2-wire loop powered 4 to 20mA current output temperature transmitter. It uses RTD temperature sensor with 4 to 20mA current loop transmitter. It also explains sensor signal conditioning, ratiometric measurement technique, recommended software flow, calibration, sensor linearization, PCB layout and other practical design considerations. Furthermore, external protection circuitry is deployed in-place for compliance with regulatory IEC61000-4 standards – EFT, ESD and Surge requirements. EMC compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also performs as intended in the harsh/noisy industrial environment. All the relevant design files like Schematics, BOM, Layer plots, Altium files, Gerber and MSP430 MCU software have also been provided to the users.

특징
  • Small form factor (L X W): 71.12mm X 6mm
  • Sensor input compatible with 2-, 3- or 4-wire RTD probes
  • Connects to any RTD from PT100 to PT1000
  • Maximum measured error: 0.2°C
  • Output resolution: 0.76µA
  • Input power supply range: 10V to 33V DC

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU385A.PDF (16568 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR968.ZIP (141 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR967.PDF (208 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR970.ZIP (1881 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC543.ZIP (359 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR969.PDF (958 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR966.PDF (7611 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR573816KB FRAM, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1220PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC161S997내부 레퍼런스 및 4mA~20mA 전류 루프 드라이브를 지원하는 16비트 정밀 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00165 소형 폼 팩터, 2와이어 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인

TIDC545 TIDA-00165 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 7. 29
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00165 소형 폼 팩터, 2와이어 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc545 or www.ti.com/lit/xx/tidc545/tidc545.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC545. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small Form Factor, 2-Wire, 4- to 20-mA Current-Loop, RTD Temperature Transmitter (Rev. A) 2014. 11. 11
백서 Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015. 2. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00095 2와이어, 4 ~ 20mA 전류 루프 시스템용 RTD 온도 트랜스미터 TIDA-00168 RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE) TIDA-00189 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00247 단일 칩 2선 루프 전원 공급 4~20mA 전류 루프 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00459 절연 저전력 애플리케이션을 위한 고효율 전력 및 데이터 전송 레퍼런스 디자인