TIDA-00459
절연 저전력 애플리케이션을 위한 고효율 전력 및 데이터 전송 레퍼런스 디자인
TIDA-00459
개요
TIDA-00459 provides a turnkey solution for the design and evaluation of sensor transmitters and other applications requiring isolated data transmission and isolated power conversion. The design is based on the LaunchPadTM form factor and showcases a unique power saving methode for transmitting the data accross the isolation barrier. The highly efficient on-board isolated DC/DC converter enables its use in low power applications and applications with limited input power budget like 4- to 20-mA loop powered systems.
Watch a TIDA-00349 Overview video, covering the same isolated power topology as used in TIDA-00459 NOW
특징
- Low power Isolated single wire bi-directional data transmission up to 1Mbps
- Highly efficient, optocoupler-less isolated DC/DC converter with 3.3V-output
- Fully characterized over 3- to 3.6-V input and for load currents up to 10 mA
- Easily configurable board with LaunchPad™ form factor, expandable by BoosterPack plug-in boards
- Flexible use by multiple power options, and programmable MCUs on non-isolated and isolated side
산업용
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
개발 시작하기
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Highly Efficient Power and Data Transmission Design Guide (Rev. A) | 2015. 9. 15 |