TIDA-00309

TIDA-00309

설계 파일

개요

This verified reference design is a complete four channel DisplayPort aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous DisplayPort (DP) sources together into one 10.8 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is used to de-aggregate and seamlessly redisplay the original video content.

특징
  • 1:8 clock distributior synchonizes source inputs with the aggregator
  • Combines four 720p DisplayPort video sources  into a single serial link for transmission over a single differential pair or optical fiber
  • Recovery, de-aggregation and seamless display of the original video content at remote nodes located hundreds of meters away
  • Schematic, layout, test data and design documentation are provided for ease of reuse
  • Adaptive equalization and transmit de-emphasis integrated into both low-speed and high-speed side to reduce jitter and increase transmission distance
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU643.PDF (860 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBU7.PDF (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBU9.ZIP (298 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC764.ZIP (2361 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBU8.PDF (6984 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBU6.PDF (4147 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

CDCLVP1204 — 저지터, 2입력, 선택 가능 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCM6208 — 2:8 초저전력, 저지터 클록 제너레이터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA6424 — 인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 24비트 변환 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74401 — 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
기타 인터페이스

TLK10022 — 10Gbps 듀얼 채널 다중 속도 범용 링크 애그리게이터

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TPS3125 — 수동 리셋을 지원하는 푸시-풀, 공급 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVCH1T45 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0108 — 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 8비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00309 Test Results 2014. 11. 17
애플리케이션 노트 Video Aggregation – Display Port Interface Application Sheet 2013. 12. 16