TIDA-00310

TIDA-00310

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 전압(5V ~ 10V DC) 또는 전류(4-20mA)와 같은 아날로그 IO를 사용하는 그리드의 다른 디바이스와 통신해야 하는 보호 릴레이 및 RTU와 같은 스마트 그리드 디바이스를 위한 유연한 아날로그 IO 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 유형의 IO와 전원 디지털 릴레이 드라이브를 지원합니다. 이 모듈에서는 프로세서 간 통신을 위해 SPI 및 I2C 통신 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 처리 가능한 아날로그 I/O는 다음과 같습니다.
    • 전류 입력 0-20mA/0-24mA/4-20mA DC
    • 전압 입력 0-5V DC/0-10V DC
  • 수신 신호 ±0.2% 미만의 탁월한 정확도
  • 높은 샘플링 속도(최대 500kSPS)
  • SPI 인터페이스를 통해 간단하게 MCU에 연결
  • 처리 가능한 아날로그 출력은 다음과 같습니다.
    • 유연한 솔루션 - 구성 가능
    • 전류/전압 출력
  • DAC 데이지 체인으로 MCU 커넥티비티 최소화
  • 처리 가능한 디지털 출력은 다음과 같습니다.
    • ULN 시리즈보다 4배 더 향상된 전력 효율
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU577.PDF (7317 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRCB2.PDF (344 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCB1.PDF (22 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCB4.ZIP (1530 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC833.ZIP (1567 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCB3.PDF (2564 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCB0.PDF (835 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA6408A — 인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 변환 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

TPL7407L — 40V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8684 — 5V 공급에서 프로그래머블(±10/±5/±2.5V) 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS, 4채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00310 — 스마트 그리드 IED용 아날로그 입력, 출력 및 릴레이 드라이브 출력 모듈 레퍼런스 디자인

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 12. 18
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00310 — 스마트 그리드 IED용 아날로그 입력, 출력 및 릴레이 드라이브 출력 모듈 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc834 or www.ti.com/lit/xx/tidc834/tidc834.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC834. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Analog Input, Output, and Relay Drive Output Module for Smart Grid IEDs 2014. 10. 7
사용 설명서 TIDA-00310 Code Examples 2014. 11. 26